{"product":{"productId":"agid.34935","price":1120300,"name":"리니어 유닛, 알루미늄, 정사각형, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 콤팩트
- 다양한 선형 축
- 수동 및 전동 조정
설명
재료
프로파일 튜브, 알루미늄.
엔드 요소, 알루미늄.
스핀들, 스틸.
엔드 요소, 알루미늄.
스핀들, 스틸.
표면 마무리
프로파일 튜브, 천연 산화처리.
엔드 요소, 검정 산화처리.
엔드 요소, 검정 산화처리.
정보
리니어 유닛은 선형 이동 및 위치 지정에 사용됩니다. 슬라이드는 나사 스핀들을 통해 이동합니다. 이 이동은 수동으로 핸드휠을 사용하거나 전동 구동을 통해 이루어집니다. 슬라이드는 유격 없이 프로파일 레일을 따라 이동합니다.
온도 범위
0 °C ~ +60 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.