{"product":{"productId":"agid.35098","price":367122.14,"name":"텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.
표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
레일은 주방 오븐용으로 이상적이며 -20°C~300°C의 온도 범위에 적합합니다. 산업, 상업, 주거, 실외를 포함한 다양한 환경에 적합합니다. 이는 고품질 및 기능성으로 되어 까다로운 적용에 적합함.
재료
레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.
표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보
쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 조립 길이와 비슷하기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평으로 장착하면 부하 용량이 약 75% 감소합니다.
고정 나사는 헤드 높이가 2.5mm, 헤드 직경이 9.6mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않으면 다른 레일 구성품과 충돌할 위험이 있습니다.
수평으로 장착하면 부하 용량이 약 75% 감소합니다.
고정 나사는 헤드 높이가 2.5mm, 헤드 직경이 9.6mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않으면 다른 레일 구성품과 충돌할 위험이 있습니다.
온도 범위
-20 °C ~ +300 °C
Accessory
K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.