text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
15,5
H=높이
5,2
L=길이
150
S1=슬라이드
38
C0Y N
206
C0Z N
52
Item
Linear Ball Bearing
L1
1,5
L2
63
L3
112
L4
126
L5
5
L6
28
L7
6
L8
12
L9
10
모델 1
내부 슬라이더 포함
본체 재질
스테인레스 스틸
스트로크 S
109
크기
15,5
타입
A
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

레일, 슬라이더 및 볼 케이지, 스테인리스 스틸 1.4301..



타입 A:

볼, 스틸.



타입 B:

볼, 스테인레스 스틸 1.4125.

표면 마무리
레일 및 슬라이더, 무광택 처리.
볼, 경화 처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
선형 볼 베어링은 가이드 레일과 가이드 레일의 볼 케이지 내부에서 움직이는 슬라이더로 구성됩니다. 설치 위치는 가급적 수직으로 하는 것이 좋습니다.
기재된 하중량은 50,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.

내부 스토퍼는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 부하가 걸리는 시스템에 외부 스토퍼를 설치하십시오.

고정 나사의 머리 높이가 0.9 mm를 초과해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 다른 선형 볼 베어링 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

타입 A: 기름칠.
타입 B: 식품 등급 윤활제 사용.

식품 산업에 적합한 윤활제(NSF H1)를 사용합니다.

권장 스크류: M 2.6.
최대 나사 길이 = 패널 두께 + 1.5 mm.
온도 범위
5 °C ~ 35 °C
도면 설명
1) 레일 길이 80 mm는 여기에 구멍이 없습니다
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.