text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
44
BN=슬롯 너비
14
D=나사
M12
H=높이
25
L=길이
112
C1
8
F kN
15
F1 kN
7,5
Item
Flat clamp
SW
10
구성품 재질
스틸
모델 1
T-슬롯용
본체 재질
스틸
조임 토크 M1 Nm
65
조임 토크 M2 Nm
52
표면 구성품
검정 산화 마무리
표면 기본 몸체
경화 처리 및 니켈 도금 처리

설명

재료
클램핑 장치(전면), 스틸 1.7225.
고정 요소(후면), 스틸 1.0503.
표면 마무리
경화 및 니켈 도금.
소켓 헤드 스크류 및 슬롯 너트, 검정 산화처리.
정보
T-슬롯용 플랫 클램프를 이용하면 특히 낮은 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 풀 다운력은 추가로 공작물을 기계 테이블에 압착합니다.
용도
1. 플랫 클램프를 기계 테이블의 T-슬롯 안으로 공작물까지 삽입하십시오.
2. 토크 값에 따라 고정 나사(지지 부품)를 조이십시오.
3. 클램핑 나사(고정 부품)를 조이면 공작물이 고정됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.