{"product":{"productId":"agid.31044","price":252160,"name":"플랫 클램프, T-슬롯용, 스틸(세트)"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
정보
이 플랫 클램프를 이용하면 특히 낮은 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 클램핑 조의 쐐기 효과로 인해 공작물이 기계 테이블에 안전하고 확실하게 압입됩니다. DIN 650에 따라 최대 T-슬롯 깊이에서 ”H1” 및 ”H3”.
최소 슬롯 깊이에서 낮은 클램핑 높이에 도달하기 위해 클램핑 피스는 길이 H3 만큼 연마할 수 있습니다.
크립핑 파워 F와 F1은 고정 나사의 최대 조임 토크를 최적으로 설계하고 활용함으로써 얻을 수 있습니다.
한쌍 단위로 공급됩니다.
최소 슬롯 깊이에서 낮은 클램핑 높이에 도달하기 위해 클램핑 피스는 길이 H3 만큼 연마할 수 있습니다.
크립핑 파워 F와 F1은 고정 나사의 최대 조임 토크를 최적으로 설계하고 활용함으로써 얻을 수 있습니다.
한쌍 단위로 공급됩니다.
인도 품목
- T-슬롯용 플랫 클램프 2개.
- 고정 나사 2개 DIN EN ISO 4762.
- 육각 키 2개 ISO 2936.
- 고정 나사 2개 DIN EN ISO 4762.
- 육각 키 2개 ISO 2936.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.