{"product":{"productId":"agid.12112","price":555644.32,"name":"풀 다운 카운터 홀더 B형"},"currency":"KRW"}
- 하향 압력식 공작물 클램핑
- 공작물 들림이 방지됨
- 경화 클램핑 죠오
- 톱니가 있는 클램핑 죠오
- 높은 클램핑력에 적합
설명
재료
기본 몸체, 구형 흑연 주철(GJS).조, 단강, 경화처리
표면 마무리
검정색 코팅됨죠오, 블랭크
정보
풀 다운 클램프를 사용하여 공작물을 풀 다운 카운터 홀더에 압착하고 동시에 공작물이 들려 올라가는 것을 방지합니다.풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더는 DIN 912 소켓 헤드 나사로 고정됩니다. 풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더를 한 쌍으로 사용하면 더 안전한 클램핑을 보장합니다.
M12 및 M16용 오목 와셔 2개와 볼 와셔 2개는 공급 내역에 포함되어 있습니다.
M12 및 M16용 오목 와셔 2개와 볼 와셔 2개는 공급 내역에 포함되어 있습니다.
도면 설명
1) M12 및 M16용 볼 와셔와 원추형 시트
2) 작업물
2) 작업물
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.