{"product":{"productId":"agid.20924","price":571038.16,"name":"지지대가 있는 풀 다운 클램프, 타입 B, 프리즘형 죠오 포함"},"currency":"KRW"}
- 하향 압력식 공작물 클램핑
- 높은 클램핑력
- 경화 클램핑 죠오
- T-슬롯 테이블에 사용
- 연마된 장착면
설명
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
볼 스크루를 조이면 클램핑 조가 앞으로 움직입니다. 이를 통해 공작물이 하향 압력으로 동시에 고정 스토퍼 및 접촉면에 고정됩니다. 연마된 접촉면과 나사산이 있는 풀 다운 클램프, 조절이 가능한 지지대 부품용.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.