text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
이 사이드 클램프는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.
재료
단강.
표면 마무리
열처리 및 검정 산화처리
액추에이션 원리
토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점
자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
인도 품목
K2159.0600: 2x 로케이팅 볼트 Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x 로케이팅 볼트 Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
그리퍼 및 인써트 K0385.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.