text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
4 기사

설명

재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
캠 타입 엣지 클램프는 빠른 클램핑이 필요
시 사용된다. 이 제품은 센터링 부시와 스톱
나사로 고정되고 위치를 잡는다.
스톱 나사는 조정후 뒤로 움직이는 것을
막아준다. 센터링 부시에 직접적인 클램핑력
전달.
K0034.006010, K0034.006015,
K0034.006030, K0034.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션
갖고 있음.
Clamping force
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.