text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
가단 주철 기본 몸체, 경화 스틸 클램핑 죠오
표면 마무리
검정 산화 처리 케이스 경화처리 클램핑 죠오.
정보
클램핑 죠오는 회전형임: 가공 공작물용 부드러운 면, 미가공 클램핑 면용 홈파인 면. 견고 클램핑 죠오를 기계 테이블에 고정할 때 2 개의 클램핑 나사를 사용하는 것을 권장합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.