text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
몸체, 주강.
클램핑 조, 경화 스틸.
표면 마무리
검정 산화.
케이스 경화처리 클램핑 죠오.
정보
견고한 클램핑 조를 사용하여 기계 테이블 위에 고정시키는 공작물 혹은 장치용 스토퍼. 클램핑 조는 회전 가능: 가공 공작물용 매끄러운 면, 미가공 클램핑 면용 홈파인 면.

평평한 슬롯 인서트를 사용하여 스토퍼를 기계 테이블 슬롯에 정확하게 배치할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.