text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
클램핑 부품, 경화, 광택 처리 및 연마됨.
정보
공압식 텐션 클램프는 공작물 및 고정장치의 고정을 위해 사용됩니다.
클램핑 볼트는 공작물 또는 고정장치와 나사 체결됩니다.

클램핑 절차:
”열기” 커넥션에 압축 공기를 공급하여 클램핑 부품 열기.
”닫기” 커넥션에 압축 공기를 공급하여 클램핑 부품 닫기(클램핑 절차).

커넥션 3(D5)은 접촉면을 불어내고 청소하는데 사용됩니다. 추가로 공작물이 접촉면에 놓여 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 공작물은 열기 작업 후에 클램핑 부품에서 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.

이 시스템은 제로점 클램핑 시스템으로도 사용할 수 있습니다.

클램핑력은 0.5MPa를 나타냅니다.
Accessory
K1391 텐션 클램프용 클램핑 나사 공압.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.