text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
볼트, 단강
널링 노브, 단강
표면 마무리
볼트, 열처리 및 연마
널링 노브, 열처리 및 검정 산화 처리
정보
클램핑 핀 길이는 고객 측에서 공작물에 맞게 조정해야 합니다.
치수 C는 가공되지 않은 상태의 클램핑 핀 길이를 정의합니다.
치수 C는 고객 측에서 공작물 두께에 맞게 조정해야 합니다.
그런 다음에 나사산 치수 J를 클램핑 핀에 절단해야 합니다.
클램핑 핀 길이를 결정하려면 조립 도면을 참조해야 합니다.
클램핑 핀을 올바른 전체 길이로 가공하고 나서, 널링 노브를 두 개의 그러브 나사로 클램핑 핀에 고정하고 잠급니다.
Accessory
다음에 대해:
K0910.3240... K0910.005050 및 K0910.006050용,
K0910.4050... K0910.008080 및 K0910.010080용
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.