{"product":{"productId":"agid.20922","price":41576.22,"name":"클램핑 스크류 텐션 클램프용 공압 D3=M10 D=12 단강, 검정산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Clamping Screw
텐션 클램프용
단강
검정 산화 마무리
- 공압식 텐션 클램프 K1390용 액세서리
- 아래에서부터 나사를 돌려 조립 가능
판매 단위
₩41,576 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D3=나사
M10
D=지름
12
D1
8
D2
4,3
Item
Clamping Screw
L
38
L1
11
L2
24
L3
1,5
SW
6
모델 1
텐션 클램프용
버전 2
공압
본체 색상
검정 산화 마무리
본체 재질
단강
설명
재료
단강.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
정보
공압식 텐션 클램프용 클램핑 볼트는 나사산을 통해 공작물과 연결됩니다. 이를 통해 공작물은 공압 밸브를 통해 텐션 클램프와 손쉽게 연결 및 분리될 따라서 이 시스템은 제로점 클램핑 시스템으로도 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.