text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
클램핑 나사에는 특허받은 웨지 클램핑 시스템이 장착되어 있습니다. 이 시스템은 낮은 조임 토크와 간단한 수동 조작으로 최대 체결력을 구현합니다. 웨지 클램핑 시스템은 모든 클램핑 위치에서 자동으로 잠깁니다. 클램핑 나사의 수나사산을 통해 웨지 클램핑 시스템으로 클램핑하기 전에 더 먼 거리를 빠르게 커버할 수 있습니다(최대 2.2mm 스트로크). 클램핑 나사는 주로 프레스, 펀칭기, 공작기계는 물론 고정장치 제작 및 장비 설계 등 다양한 분야에 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.