{"product":{"productId":"agid.32525","price":1395394,"name":"자동화 기능 텐션 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
몸체 검정 산화 마무리.
장착면 열처리 및 연마됨.
장착면 열처리 및 연마됨.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
몸체 검정 산화 마무리.
장착면 열처리 및 연마됨.
장착면 열처리 및 연마됨.
정보
반복 정확도는 ± 0.3 mm입니다.
분진과 먼지를 제거하기 위해 두 개의 커버 캡(2)을 제거하고 위에서 압축 공기로 불어냅니다.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 작업의 경우, 지정된 최대 조임 토크 또는 지정된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
분진과 먼지를 제거하기 위해 두 개의 커버 캡(2)을 제거하고 위에서 압축 공기로 불어냅니다.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 작업의 경우, 지정된 최대 조임 토크 또는 지정된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
액추에이션 원리
토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점
자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
높은 클램핑력
빠른 조임
인도 품목
포지셔닝 부시 포함.
도면 설명
1) 포지셔닝 부싱
2) 커버 캡
2) 커버 캡
Accessory
K2210 자동화 기능 텐션 클램프용 클램핑 나사.
K2212 확장 유닛.
K2212 확장 유닛.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.