{"product":{"productId":"agid.27162","price":150430.28,"name":"유압식 스크류 인 실린더, 단동, 스프링 리턴 포함, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 통합 금속 스크레이퍼.
- 이중 스크레이퍼
- 높은 부하율
설명
제품 설명
스프링 리턴이 있는 단동 스크류 인 실린더는 컴팩트한 구조가 특징이며, 이러한 구조로 인해 클램핑 실린더로 사용되는 경우가 많습니다. 이 실린더는 매우 좁은 간격으로 배치할 수 있습니다. 스크류 인 실린더는 내부 후퇴 스트로크 덕분에 카운터 클램핑면 없이 작동할 수 있습니다. 기본적으로 장착된 이중 스크레이퍼는 동적 누출을 방지하여 스크류 인 실린더의 수명을 늘려줍니다. 통합된 실린더는 피스톤을 시본 위치로 돌려보냅니다.
재료
하우징 및 피스톤 스틸
실링 NBR.
실링 NBR.
표면 마무리
하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
피스톤 경화 처리.
정보
스크류 인 실린더는 클램핑된 상태외 클램핑되지 않은 상태에서 모두 최대 부하율을 제공합니다.
조립 시 실링 손상 방지를 위해 오일 공급을 위한 가로 보어홀과 리드인 챔퍼가 둥글게 되어 있는지에 유의해야 합니다.
스크류 인 보어홀의 베이스에 대한 실링은 스크류 인 실린더를 밀봉합니다.
플런저 구조 덕분에 로드 공간의 환기는 필요하지 않습니다.
스크류 인 실린더는 공격적인 절단 재료와 냉각재로부터 보호해야 합니다.
타입 B용 스러스트 패드는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
안전 지침에 유의하십시오.
조립 시 실링 손상 방지를 위해 오일 공급을 위한 가로 보어홀과 리드인 챔퍼가 둥글게 되어 있는지에 유의해야 합니다.
스크류 인 보어홀의 베이스에 대한 실링은 스크류 인 실린더를 밀봉합니다.
플런저 구조 덕분에 로드 공간의 환기는 필요하지 않습니다.
스크류 인 실린더는 공격적인 절단 재료와 냉각재로부터 보호해야 합니다.
타입 B용 스러스트 패드는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
안전 지침에 유의하십시오.
액추에이션 원리
드릴된 채널.
기술 데이터
최대 작동 압력: 400bar.
조립
설치 윤곽선을 참조하십시오.
장점
- 통합 메탈 스크레이퍼.
- 작은 조립 치수.
- 카운터 클램핑면 없이 사용 가능.
- 수축 위치에서 하중 적용 가능.
- 라인 없이 압력 공급.
- 작은 조립 치수.
- 카운터 클램핑면 없이 사용 가능.
- 수축 위치에서 하중 적용 가능.
- 라인 없이 압력 공급.
도면 설명
1) 설치 윤곽선
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.