{"product":{"productId":"agid.27155","price":342617.66,"name":"금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더 스프링 리턴이 있는 복동/단동, A형"},"currency":"KRW"}
- 통합 금속 스크레이퍼.
- 다양한 고정 방법
설명
제품 설명
피스톤 로드 암나사가 있는 블록 실린더는 고강도의 짧은 스트로크가 필요한 클램핑 상황에 이상적입니다. 블록 실린더는 푸시 또는 풀 실린더로 사용 가능합니다. 암나사를 사용하여 다양한 압력 부품을 스러스트 패드에 스크류할 수 있습니다. 블록 실린더는 높은 작동 압력을 보장하며 컴팩트한 입방체형 하우징으로 인해 소켓 헤드 스크류로 간편하게 부착할 수 있습니다. 블록 실린더에는 이중 유압 씰이 기본으로 설치됩니다. 연속 작동 중에도 로드 측 씰 영역에서 누출이 적다는 기술적 장점이 있습니다. 금속 스크레이퍼는 블록 실린더에 기본으로 장착되어 칩의 침투를 방지합니다.
재료
하우징 및 피스톤 스틸
실링 NBR.
실링 NBR.
표면 마무리
하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
피스톤 경화 처리.
정보
블록 실린더에 가해지는 변환력을 피해야 합니다.
블록 실린더가 실린더 축에 십자형으로 나사로 고정된 경우 블록 실린더의 지지대를 추가할 것을 권장합니다 로드 측에서 풀 실린더로 사용할 때 블록 실린더를 푸시 실린더로 사용하는 경우 지지대는 바닥에 있어야 합니다.
피스톤 로드 중 허용 동적 하중을 준수하십시오.단동 블록 실린더에는 환기구가 연결돼야 합니다.
절단액 및 냉각액이 실린더로 침투하는 것을 방지하십시오.
스러스트 패드는 배달 범위에 포함되지 않습니다.
안전 지침을 준수하십시오.
블록 실린더가 실린더 축에 십자형으로 나사로 고정된 경우 블록 실린더의 지지대를 추가할 것을 권장합니다 로드 측에서 풀 실린더로 사용할 때 블록 실린더를 푸시 실린더로 사용하는 경우 지지대는 바닥에 있어야 합니다.
피스톤 로드 중 허용 동적 하중을 준수하십시오.단동 블록 실린더에는 환기구가 연결돼야 합니다.
절단액 및 냉각액이 실린더로 침투하는 것을 방지하십시오.
스러스트 패드는 배달 범위에 포함되지 않습니다.
안전 지침을 준수하십시오.
액추에이션 원리
- 나사 연결
- O 링 플랜지 연결.
- O 링 플랜지 연결.
기술 데이터
최대 작동 압력: 500bar.
조립
설치 윤곽선을 참조하십시오.
장점
- 통합 메탈 스크레이퍼.
- 다양한 고정 방법
- 넓은 리프팅 범위.
- 넓은 힘 범위.
- 작은 조립 치수.
- 이중 유압 씰 사용.
- 다양한 고정 방법
- 넓은 리프팅 범위.
- 넓은 힘 범위.
- 작은 조립 치수.
- 이중 유압 씰 사용.
인도 품목
2개 O 링(O 링 플랜지 연결 작업용) 포함.
도면 설명
A형: 종방향 및 횡방향 드릴, 나사 조인트
B형: 바닥면, 중앙 드릴, O 링 플랜지 연결부
C형: 넓은 면, O 링 플랜지 연결
1) 설치 윤곽선
B형: 바닥면, 중앙 드릴, O 링 플랜지 연결부
C형: 넓은 면, O 링 플랜지 연결
1) 설치 윤곽선
Accessory
- 지탱 볼트 K0307.
- 토글 로케이터 K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
- 토글 로케이터 K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.