{"product":{"productId":"agid.23742","price":710310,"name":"파워 클램프 3단, 타입 A, 클램핑 암 있음"},"currency":"KRW"}
- 3단 무단 조절 범위
- 22-49kN의 높은 클램핑력
- 높이와 길이를 지속적으로 조절 가능.
설명
재료
단강.
표면 마무리
단조, 검정색으로 아연 도금
용도
조절나사를 작동하여 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.
조립
1. 기계 테이블 위에 지지 요소를 놓고 권장 토크로 고정하십시오.
2. 클램핑 암을 필요한 위치에 두십시오.
3. 조절 나사를 조여 공작물을 고정합니다.
2. 클램핑 암을 필요한 위치에 두십시오.
3. 조절 나사를 조여 공작물을 고정합니다.
장점
- 22-49kN의 아주 높은 클램핑 파워.
- 간단한 부품 조립.
- 아주 빠르고 손쉬운 클램핑 가능.
- 높이와 길이를 연속적으로 조절 가능.
- 14-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M12, M16, M20에 사용.
- 매끄럽거나 홈이 있는 변형 스러스트 패드 구매 가능.
- 간단한 부품 조립.
- 아주 빠르고 손쉬운 클램핑 가능.
- 높이와 길이를 연속적으로 조절 가능.
- 14-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M12, M16, M20에 사용.
- 매끄럽거나 홈이 있는 변형 스러스트 패드 구매 가능.
인도 품목
- 클램핑 장치
- 3단 지지 요소
- 고정 세트
- 3단 지지 요소
- 고정 세트
Accessory
K1206 높임장치
K1215 플런저
K1215 플런저
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.