{"product":{"productId":"agid.20022","price":346500,"name":"파워 클램프용 높임장치"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
단조, 검정색으로 아연 도금
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
단조, 검정색으로 아연 도금
용도
파워클램프의 높임장치는 기계 테이블 위에 배치되고 고정됩니다. 그 후에 파워 클램프를 높임장치에 나사로 고정합니다. 조절나사를 돌려 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있어 작업물을 고정시킬 수 있습니다.
장점
- 중간 부품 여러 개를 설치해서 클램핑 높이를 더 높일 수 있습니다.
- 클램핑 높이를 연속적으로 변경.
- 간단한 부품 조립.
- 12-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M10, M12, M16, M20에 사용.
- 클램핑 높이를 연속적으로 변경.
- 간단한 부품 조립.
- 12-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M10, M12, M16, M20에 사용.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.