{"product":{"productId":"agid.32695","price":96447.12,"name":"클램핑 장치 컴팩트용 스러스트 패드 세트"},"currency":"KRW"}
재료
타입 A~C - 스테인레스 스틸.
타입 D - 플라스틱.
타입 D - 플라스틱.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
스러스트 패드는 내장 마그네트를 사용하여 클램핑 장치 컴팩트의 기존 스러스트 패드에 빠르고 쉽게 부착할 수 있습니다.
재료
타입 A~C - 스테인레스 스틸.
타입 D - 플라스틱.
타입 D - 플라스틱.
인도 품목
타입 A - D 각 1개로 구성된 세트.
도면 설명
A) 세레이션
B) V 블록 가로
C) V 블록 세로
D) 매끄러움
B) V 블록 가로
C) V 블록 세로
D) 매끄러움
Accessory
클램핑 장치 컴팩트 K2227.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.