{"product":{"productId":"agid.32694","price":536090,"name":"클램핑 장치 컴팩트용 빠른 잠금장치가 있는 높임장치"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
열처리, 검정색 광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
열처리, 검정색 광택 처리.
정보
T-슬롯 너트 DIN508이 없는 클램핑 유닛을 사용할 경우 홀딩 플레이트의 인장 강도는 900 N/mm² 이상이어야 합니다.
권장 사항: 최대 2개의 중간 유닛을 서로 겹쳐서 구축하십시오.
권장 사항: 최대 2개의 중간 유닛을 서로 겹쳐서 구축하십시오.
장점
빠른 잠금장치를 사용하면 높임장치를 서로 또는 클램핑 장치 컴팩트에 나사 없이 연결할 수 있습니다.
Accessory
클램핑 장치 컴팩트 K2227.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.