{"product":{"productId":"agid.32686","price":16020,"name":"클램핑 장치용 스러스트 패드 플라스틱"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
민감한 공작물 및 표면을 고정하는 데 적합합니다.
재료
플라스틱.
표면 마무리
검정색.
정보
클램핑 파워가 60 kN인 클램핑 장치는 스러스트 패드 플라스틱이 없습니다.
Accessory
파워 클램프 K1205
파워 클램프 3단 K1664
파워 클램프 3단 K1664
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.