{"product":{"productId":"agid.20019","price":192120,"name":"고정 클로, 조절 가능, 타입 C"},"currency":"KRW"}
- 빠르고 지속적으로 조절 가능
- 다방면으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물, 프레스 및 사출 성형 분야
- 엔드 부분에 다양한 클램핑 노즈 있음
설명
재료
스틸.
표면 마무리
열처리 및 아연 도금.
DIN 6379 스터드, DIN 6340 와셔. DIN 6330B 너트 포함.
DIN 6379 스터드, DIN 6340 와셔. DIN 6330B 너트 포함.
정보
고정 클로는 빠르고 지속적으로 클램핑 상황에 조절하여 맞출 수 있습니다. 고정 클로의 끝쪽에는 다양한 클램핑 노즈가 있으며 용도에 따라 회전시킬 수 있습니다. 따라서 절삭 또는 비절삭 가공 뿐만 아니라 프레스 사출 성형 분야에서도 다양하게 고정클로를 사용할 수 있습니다.
Accessory
K1204 지지대 연장장치
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.