{"product":{"productId":"agid.35487","price":202340,"name":"고정 클로, 이중면, 90° 회전 가능"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
정보
양면 고정 클로는 특히 멀티 클램핑에 적합합니다.
특수한 애플리케이션의 경우 클램핑 플랜지는 클램핑 나사를 풀어 맞춤형 클램핑 플랜지로 교체할 수 있습니다. 클램핑 플랜지는 항상 양쪽에 지지점이 있어야 합니다.
특수한 애플리케이션의 경우 클램핑 플랜지는 클램핑 나사를 풀어 맞춤형 클램핑 플랜지로 교체할 수 있습니다. 클램핑 플랜지는 항상 양쪽에 지지점이 있어야 합니다.
기능 원리
1. 손이나 전동공구를 사용하여 육각 헤드 나사를 조입니다(최대 조임 토크가 준수되는지 확인). 클램핑 과정 중에 클램핑 플랜지는 자동으로 1/4 바퀴를 돌리고 나서, 클램핑 스트로크를 시작합니다.
2 해제하려면 반대로 진행하십시오. 클램핑 플랜지는 자동으로 초기 위치로 돌아갑니다(클램핑 플랜지의 위치는 클램핑 나사를 사용하여 변경할 수 있습니다).
2 해제하려면 반대로 진행하십시오. 클램핑 플랜지는 자동으로 초기 위치로 돌아갑니다(클램핑 플랜지의 위치는 클램핑 나사를 사용하여 변경할 수 있습니다).
도면 설명
1) 육각 헤드 나사
2) 슬롯 너트
3) 잠금 나사
2) 슬롯 너트
3) 잠금 나사
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.