{"product":{"productId":"agid.22209","price":73870,"name":"클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- KIPP 토글 클램프와 호환 가능
설명
재료
어댑터 플레이트: 스틸.
클램핑 웨지: 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
어댑터 플레이트, 아연 도금.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보
어댑터 플레이트는 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 판 또는 플레이트용으로, 구멍 패턴 3인 Kipp 토글 클램프와 호환할 수 있습니다.
소켓 헤드 스크루를 돌려 클램핑 볼트 부품을 보어 홀에 고정합니다.
소켓 헤드 스크루를 돌려 클램핑 볼트 부품을 보어 홀에 고정합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.