{"product":{"productId":"agid.22199","price":164550,"name":"클램핑 핀, 스틸, 높이 조절 가능, 핸들 없음, 타입 A"},"currency":"KRW"}
설명
재료
센터링 핀 및 클램핑 웨지, 스틸 1.0715.
클램핑 링, 스틸.
클램핑 링, 스틸.
표면 마무리
센터링 핀 및 클램핑 링, 인산염처리.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리.
레이저식 측정 스케일.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리.
레이저식 측정 스케일.
정보
스크루를 조여 양쪽 클램핑 웨지를 보어 홀에 고정합니다. 지속적으로 조절 가능한 클램핑 링을 통해 두께가 서로 다른 하나 또는 다수 스토퍼를 확실하게 고정할 수 있습니다.
용도
클램핑 핀은 재료 두께가 서로 다른 일반적인 스토퍼를 구멍 크기가 16mm 또는 28mm인 그리드 테이블/용접 테이블에 고정하는 데 이상적입니다.
장점
지속적으로 조절 가능한 0~36mm 및 0~75mm 클램핑 범위.
보어홀의 직경과 표면 품질에 민감하지 않음(최대 H12).
스케일을 사용하여 클램핑 범위를 쉽게 사전 조절 가능.
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
테이블의 재료 두께가 얇아도 풀 다운 효과(≥8mm 또는 ≥4mm).
일반 스토퍼와 호환.
보어홀의 직경과 표면 품질에 민감하지 않음(최대 H12).
스케일을 사용하여 클램핑 범위를 쉽게 사전 조절 가능.
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
테이블의 재료 두께가 얇아도 풀 다운 효과(≥8mm 또는 ≥4mm).
일반 스토퍼와 호환.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.