{"product":{"productId":"agid.147","price":108882.62,"name":"웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품과 가공 가능함"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 소재 외부 부품. 경화 스틸 엣지.
표면 마무리
외부 부품, 아노다이징 처리. 엣지, 검정 산화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 소재 외부 부품. 경화 스틸 엣지.
표면 마무리
외부 부품, 아노다이징 처리. 엣지, 검정 산화처리.
정보
엣지 클램프로 두 개의 공작물을 동시에 클램핑함. 연마 엣지로 공작물의 형태를 연결하여 매우 확실하게 뒤틀림 없이 클램핑 할 수 있음. 소형 설계로 공간 절약의 멀티 클램프를 실현함.
도면 설명
1) 잠금판은 형상 밀링 가공을 위해서만 사용되고, 워크 피스 클램핑에는 사용되지 않습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.