text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
단강.
표면 마무리
클램핑 조: 경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리
정보
엣지 클램프의 기능 원리로 여러 클램핑 작업에 적합합니다.
쐐기면을 통해 높은 클램핑력이 가능합니다.
소켓 헤드 스크류 또는 육각 소켓이 있는 엣지 클램프 중 선택적으로 주문할 수 있습니다.
풀다운 효과가 있는 엣지 클램프.
도면 설명
치수 L은 치수 ≤A를 의미.
치수 H는 치수 ≥A를 의미.

1) O 링

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.