{"product":{"productId":"agid.160","price":363781.98,"name":"웨지 클램프, 가공 가능함, 웨지 표면, 연마 또는 세레이션"},"currency":"KRW"}
재료
기본 몸체, 툴 스틸
클램핑 세그먼트, 툴 스틸(30 HRC)
클램핑 세그먼트, 툴 스틸(30 HRC)
표면 마무리
기본 몸체, 경화 처리
클램핑 세그먼트, 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마
클램핑 세그먼트, 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
기본 몸체, 툴 스틸
클램핑 세그먼트, 툴 스틸(30 HRC)
클램핑 세그먼트, 툴 스틸(30 HRC)
표면 마무리
기본 몸체, 경화 처리
클램핑 세그먼트, 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마
클램핑 세그먼트, 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마
정보
엣지 클램프의 특성은 클램핑 죠오의 가공 오차가 K0041.08 버전에서는 3mm, 그리고 K0041.12, K0041.16 버전에서는 5mm에 있다는 점임.
이러한 길이 오차로 인해 공작물 기하에 맞는 형태로 조립할 수 있음(그림 참고).
K0041.08 및 K0041.0810 버전의 클램핑 죠오는 그루브이 없음.
주문 번호별 이동 거리:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm
도면 설명
D) 소켓 캡 스크류 DIN 912
1) 엣지 클램프
2) 작업물
3) 래치 브라켓
4) 베이스 플레이트
5) 유압/공압 실린더
1) 엣지 클램프
2) 작업물
3) 래치 브라켓
4) 베이스 플레이트
5) 유압/공압 실린더
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.