{"product":{"productId":"agid.163","price":553085.82,"name":"엣지 클램프 더블 클램핑 면 세레이션"},"currency":"KRW"}
재료
기본 몸체, 클램핑 세그먼트, 툴 스틸
표면 마무리
기본 몸체, 경화 처리
클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마.
클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
기본 몸체, 클램핑 세그먼트, 툴 스틸
표면 마무리
기본 몸체, 경화 처리
클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마.
클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마.
정보
엣지 클램프는 컴팩트한 설계로 인해 수평 및 수직 멀티 클램핑 모두에 특히 적합함. 경화, 연마된 쐐기 표면으로 인해 클램핑 장력이 큼.
그리드 홀 또는 T 슬롯으로 해당 엣지 클램프를 고정시킬 수 있음. DIN 912 소켓 헤드 스크류를 돌려 두 클램핑 세그먼트가 바깥쪽으로 이동되고 고정 스토퍼에 대해 공작물을 누름.
이중 쐐기로 인해 이 버전은 ”풀 다운” 효과가 있음.
주문 번호별 이동 거리:
K0042.12 = ±1.0 mm
K0042.16 = ±1.5 mm
그리드 홀 또는 T 슬롯으로 해당 엣지 클램프를 고정시킬 수 있음. DIN 912 소켓 헤드 스크류를 돌려 두 클램핑 세그먼트가 바깥쪽으로 이동되고 고정 스토퍼에 대해 공작물을 누름.
이중 쐐기로 인해 이 버전은 ”풀 다운” 효과가 있음.
주문 번호별 이동 거리:
K0042.12 = ±1.0 mm
K0042.16 = ±1.5 mm
도면 설명
D) 소켓 캡 스크류 DIN 912
1) 테이퍼 클램프
2) 워크 피스
3) 고정 스토퍼
1) 테이퍼 클램프
2) 워크 피스
3) 고정 스토퍼
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.