text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
4 기사

설명

제품 설명
작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다.
엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능.
엣지 클램프는 T-슬롯에서 클램핑하는데 사용됩니다.
클램핑 나사를 돌려 클램핑 세그먼트를 밖으로 움직이고, 작업 장치에서 고정된 스톱에 대해 공작물을 누릅니다.
더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다.
이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.
재료
더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.
표면 마무리
더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.
정보
클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다. 밑면은 단단한 금속으로 코팅되어 있습니다. 이것은 마찰 계수를 증가시킵니다.
인도 품목
엣지 클램프.
고정 나사.
도면 설명
타입 A: 매끄러운 클램핑면
타입 B: 세레이션된 클램핑면
타입 D: 가공 가능
타입 E: 클램핑 핀 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.