{"product":{"productId":"agid.30711","price":68225.08,"name":"클램핑 플러그 작은 보어홀용"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
클램핑 플러그, 작은 보어홀용, 타입 A
시작하여
₩70,712
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 플러그, 작은 보어홀용, 타입 B
시작하여
₩68,225
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
클램핑 플러그는 작은 보어홀(관통홀의 경우 A형, 관통홀 또는 막힘홀의 경우 B형)에서 공작물을 한 위치에 놓고 클램핑하는데 사용됩니다. 클램핑은 육각 소켓 렌치로 위에서 부터 수동으로 진행됩니다. 이 클램핑 플러그는 원하는 직경으로 자체적으로 연마할 수 있습니다. 공작물의 수용 구멍은 공차 H7을 가져야 합니다.
D min. = 연마 가능한 ”D”의 최소 허용 직경.
- Ø5 ~ Ø12.5 mm 보어홀에서 사용 가능
- 컴팩트한 구조, 작은 설치 공간
- 간단한 조작
- 임의의 조립 위치
- 다양한 조립 사양 가능
- 표면 압착으로 공작물 표면 보호
- 직경에 따라 개별적으로 맞출 수 있음
A형: 관통홀용.
B형: 관통홀 또는 막힘홀용.
D min. = 연마 가능한 ”D”의 최소 허용 직경.
- Ø5 ~ Ø12.5 mm 보어홀에서 사용 가능
- 컴팩트한 구조, 작은 설치 공간
- 간단한 조작
- 임의의 조립 위치
- 다양한 조립 사양 가능
- 표면 압착으로 공작물 표면 보호
- 직경에 따라 개별적으로 맞출 수 있음
A형: 관통홀용.
B형: 관통홀 또는 막힘홀용.
조립
필요한 경우 직경 D를 클램핑하려는 직경에 맞출 수 있습니다. 이 경우 클램핑 플러그를 정지 상태에서 직경보다 약 0.2mm(클램핑 거리) 넓게 합니다. 이제 클램핑 플러그를 공작물의 내부 직경에 맞게 연마합니다.