{"product":{"productId":"agid.30714","price":74351.2,"name":"클램핑 플러그, 타입:A, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, D=8,D=6"},"currency":"KRW"}
Mandrel Collet
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 작은 보어홀에 공작물 포지셔닝 및 클램핑
- 손쉬운 조작
- 다양한 장착 방법
- 표면 압착으로 공작물 표면 보호
- 막힌 홀 또는 관통 홀용
판매 단위
₩74,351 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=최대 지름
8
D=최소 지름
6
D1
10
D2
6
D3
M6
D4
M3
H
12,5
H1
2,5
Item
Mandrel Collet
L
10
L1
6
L2
8
SW1
6
견인력
max. kN
3,5
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4305
클램핑력
max. kN
2,6
타입
A
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
클램핑 플러그는 작은 보어홀(막힘홀 또는 관통홀)에서 공작물을 한 위치에 놓고 클램핑하는데 사용됩니다. 클램핑은 아래쪽으로 부터 수동으로 또는 자동으로 공압이나 유압을 사용하여 작동됩니다.
이 클램핑 플러그는 원하는 직경으로 자체적으로 연마할 수 있습니다. 공작물의 수용 구멍은 공차 H7을 가져야 합니다.
D min. = 연마 가능한 ”D”의 최소 허용 직경.
- Ø5 ~ Ø12.5 mm 보어홀에서 사용 가능
- 컴팩트한 구조, 작은 설치 공간
- 간단한 조작
- 임의의 조립 위치
- 다양한 조립 사양 가능
- 표면 압착으로 공작물 표면 보호
- 직경에 따라 개별적으로 맞출 수 있음
이 클램핑 플러그는 원하는 직경으로 자체적으로 연마할 수 있습니다. 공작물의 수용 구멍은 공차 H7을 가져야 합니다.
D min. = 연마 가능한 ”D”의 최소 허용 직경.
- Ø5 ~ Ø12.5 mm 보어홀에서 사용 가능
- 컴팩트한 구조, 작은 설치 공간
- 간단한 조작
- 임의의 조립 위치
- 다양한 조립 사양 가능
- 표면 압착으로 공작물 표면 보호
- 직경에 따라 개별적으로 맞출 수 있음
기술 데이터
표에 제시된 최대 인장력 kN은 인장 볼트 D4와 관련이 있습니다.
조립
필요한 경우 직경 D를 클램핑하려는 직경에 맞출 수 있습니다. 이 경우 제공된 육각 너트로 당김나사 (십자형 팬헤드 나사)를 고정하여 클램핑 플러그를 정지 상태에서 직경보다 약 0.2 mm (클램핑 거리) 넓게 합니다. 이제 클램핑 플러그를 공작물의 내부 직경에 맞게 연마합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.