{"product":{"productId":"agid.1547","price":53968.2,"name":"원형 클램핑 유닛"},"currency":"KRW"}
재료
클램핑 죠오 스틸.
압력 스프링 1.4310.
클램핑 스크류 경도 등급 8.8.
압력 스프링 1.4310.
클램핑 스크류 경도 등급 8.8.
표면 마무리
클램핑 죠오 검정 산화.
클램핑 스크류 푸른색 아연 도금.
클램핑 스크류 푸른색 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
클램핑 죠오 스틸.
압력 스프링 1.4310.
클램핑 스크류 경도 등급 8.8.
압력 스프링 1.4310.
클램핑 스크류 경도 등급 8.8.
표면 마무리
클램핑 죠오 검정 산화.
클램핑 스크류 푸른색 아연 도금.
클램핑 스크류 푸른색 아연 도금.
정보
원형 클램핑 부품은 기존 클램핑
부품(슬롯과 클램핑 스크류)을 손쉽게
대체하여 원형 부품의 클램핑에 사용할
수 있음.
이 부품은 다양한 재질(예: 금속,
플라스틱, 나무 등)에 적합함.
고착된 클램핑 죠오를 풀기 위해 축 방향으로
충격을 충족시키거나 또는 클램핑 죠오 또는
소켓 헤드 스크류 육각 소켓에 스크류들을
뽑아냄.
부품(슬롯과 클램핑 스크류)을 손쉽게
대체하여 원형 부품의 클램핑에 사용할
수 있음.
이 부품은 다양한 재질(예: 금속,
플라스틱, 나무 등)에 적합함.
고착된 클램핑 죠오를 풀기 위해 축 방향으로
충격을 충족시키거나 또는 클램핑 죠오 또는
소켓 헤드 스크류 육각 소켓에 스크류들을
뽑아냄.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.