text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M8x25
D=최대 지름
36
D=최소 지름
28,5
H=높이
17
H1
5,5
H2
0,5
Item
Centring clamp
L max.
19
R
14
구성품 재질
스테인리스 스틸
본체 재질
스틸
조임 토크 max. Nm
25
클램핑력 kN
9
표면 기본 몸체
열처리 및 검정 산화처리

설명

재료
센터링 클램프 담금질 및 열처리 강
스프링 스테인레스 스틸.
표면 마무리
센터링 클램프 경화처리 (47-53 HRC) 및 검정 산화 처리.
스프링, 광택처리.
정보
센터링 클램프는 공작물을 홀에 센터링 및 클램핑하는 것을 가능하게 합니다.

클램핑 과정 중에 클램핑력이 광택처리 작용합니다.
도면 설명
치수 H1은 D min 의 높이에 관련이 있습니다.

1) 소켓 헤드 스크류
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.