text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
본체 1.2842.
볼 및 육각 볼트 1.4112.
제어 스프링 1.4310.
표면 마무리
몸체 경화 검정 산화 처리.
볼 및 육각 볼트 경화, 연마.
정보
타입 A: 볼로 가벼운 마킹을 수용할 수 있는 홀 클램핑에 적합함.
기술 데이터
반복 정확도 ±0,025
주행 정확도 ±0,05
용도
막힌 홀의 중심 위치 클램핑.
공압 또는 유압으로 수동 또는 자동화에
의해 아래에서 작동함.
장점
- 정확한 자체 중심 잡기.
- 왜곡 없는 클램핑.
- 사이즈 조절 거리.
- 낮은 구성 높이.
- 하향 작용.
도면 설명
타입 A:
볼로 가벼운 마킹을 수용할 수 있는 홀 클램핑에 적합함.
타입 B:
육각 볼트로 표면이 민감한 홀 벽에 적합함.

1) 조립법:
클램핑 세그먼트의 정확한 위치 선정용 핀.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.