{"product":{"productId":"agid.20831","price":65292.92,"name":"플랫 클램프, 좁은, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 낮은 공작물 클램핑에 적합
- 클램핑 장치와 래치 브라켓이 하나의 유닛으로 콤팩트하게 구성
- 소형 부품 전용
설명
재료
단강.
표면 마무리
경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리.
정보
이 플랫 클램프를 이용하여 특히 낮은 작업물을 고정할 수 있습니다.
풀다운 효과가 있는 클램핑 장치.
클램핑 장치와 래치 브래킷이 하나의 유닛으로 콤팩트하게 구성되어 있습니다.
풀다운 효과가 있는 클램핑 장치.
클램핑 장치와 래치 브래킷이 하나의 유닛으로 콤팩트하게 구성되어 있습니다.
도면 설명
치수 L1은 클램핑된 상태를 의미합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.