{"product":{"productId":"agid.12156","price":224833.84,"name":"카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 세레이션된 정지표면 있음 "},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
몸체 검정 산화 처리.
클램핑 죠오 열처리 및 검정 산화처리.
클램핑 죠오의 스토퍼 표면은 세레이션입니다.
클램핑 죠오 열처리 및 검정 산화처리.
클램핑 죠오의 스토퍼 표면은 세레이션입니다.
더 보기
더 적게 표시