text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
지지판은 조절 가능한 분리형 딥 클램프와 분리형 딥 클램프의 포지셔닝에 사용됩니다.
소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통 홀(G)는 지지판을 해당 기본 몸체에 고정하는 데 사용됩니다. 나사 홀(F)는 딥 클램프의 고정에 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.