text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸 버전:
1000 - 1200 N/mm²로 열처리, 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 버전:
900 - 1050 N/mm²로 열처리, 표면 광택 처리.
주문 정보
DIN 471에 따른 2개의 일치하는 안전 링이 제공됩니다.
정보
용도:
편심 레버 K0008, K0009.
아이 볼트 K0396, K1418.
포크 부품 K0397.
장점
연마된 바깥지름.
높은 치수 정확도.
예비 부품으로 적합.
적합한 안전 링 포함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.