{"product":{"productId":"agid.93","price":78610,"name":"편심 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
편심 스크류 합금 스틸
클램핑 와셔, 스틸.
클램핑 와셔, 스틸.
표면 마무리
편심 스크류, 검정 산화 처리
클램핑 와셔, 검정 산화 처리.
클램핑 와셔, 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
편심 스크류 합금 스틸
클램핑 와셔, 스틸.
클램핑 와셔, 스틸.
표면 마무리
편심 스크류, 검정 산화 처리
클램핑 와셔, 검정 산화 처리.
클램핑 와셔, 검정 산화 처리.
정보
편심 클램프는 클램핑하는 공작물의 윤곽을
연삭할 수 있는 디스크가 있음. 이는 원형 윤곽
또는 불안정한 공작물에 대해 형태를 정해
클램핑할 수 있게 함. 평평한 모서리는 클램핑
편심기 K0026와 같이 나사 중간에서 동일한
간격을 가져 필요 시 디스크를 교환할 수 있음.
”A” = 공작물에서 나사 중간까지 간격
(클램핑 스크류).
”D1 min.” = 윤곽 밀링용 치수 가능.
연삭할 수 있는 디스크가 있음. 이는 원형 윤곽
또는 불안정한 공작물에 대해 형태를 정해
클램핑할 수 있게 함. 평평한 모서리는 클램핑
편심기 K0026와 같이 나사 중간에서 동일한
간격을 가져 필요 시 디스크를 교환할 수 있음.
”A” = 공작물에서 나사 중간까지 간격
(클램핑 스크류).
”D1 min.” = 윤곽 밀링용 치수 가능.
요청 시
예비 편심 스크류.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.