{"product":{"productId":"agid.141","price":190632.05,"name":"편심 클램프 클램핑 부품 및 스토퍼 포함"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
몸체, 열처리 및 검정 산화처리.
클램핑 와셔, 케이스 경화 처리 및 황동 코팅.
클램핑 와셔, 케이스 경화 처리 및 황동 코팅.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
몸체, 열처리 및 검정 산화처리.
클램핑 와셔, 케이스 경화 처리 및 황동 코팅.
클램핑 와셔, 케이스 경화 처리 및 황동 코팅.
정보
클램핑 부품과 스토퍼가 있는 편심 클램프로 공간을 절약하고, 저렴한 멀티 클램핑 장치를 구현할 수 있음.
멀티 클램프에서는 몸체 뒤쪽을 스토퍼로 사용할 수 있음. B +0,05 mm 슬롯 우선 장착. 클램핑 와셔의 취부 높이는 슬롯 깊이를 통해 변경할 수 있음.
멀티 클램프에서는 몸체 뒤쪽을 스토퍼로 사용할 수 있음. B +0,05 mm 슬롯 우선 장착. 클램핑 와셔의 취부 높이는 슬롯 깊이를 통해 변경할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.