{"product":{"productId":"agid.27290","price":76130,"name":"텐셔닝 클로"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
경화처리(52-+2 HRC) 및 검정 산화 마무리.
더 보기
더 적게 표시
텐셔닝 클로
시작하여
₩76,130
부가세 별도
배송비 별도
스토퍼
시작하여
₩92,490
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
경화처리(52-+2 HRC) 및 검정 산화 마무리.
정보
텐셔닝 클로는 파워척의 클램핑 죠오에 장착됩니다. 나사 홀이 있는 슬롯 하나면 장착이 가능합니다. 텐셔닝 클로의 날카로운 모서리가 공작물에 물리면서 측면 움직임, 가로 방향 움직임이 방지됩니다.
– 폼 피팅식 클램핑 덕분에 높은 절단 속도가 가능해짐.
– 1.5 mm의 낮은 클램핑 높이(재료 비용 절감).
– 클로의 윤곽이 약간의 풀다운 효과 형성.
적합한 스톱을 액세서리로 이용할 수 있습니다.
– 폼 피팅식 클램핑 덕분에 높은 절단 속도가 가능해짐.
– 1.5 mm의 낮은 클램핑 높이(재료 비용 절감).
– 클로의 윤곽이 약간의 풀다운 효과 형성.
적합한 스톱을 액세서리로 이용할 수 있습니다.
도면 설명
1) 공작물
2) 클램핑 죠오
2) 클램핑 죠오