text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
황동.
용도
클램핑 편심륜은 부품을 플레이트와 공작물에 고정하는데 사용됩니다.
편심륜으로 분리 가능형 부품을 연결할 수 있습니다.
클램핑 피스로 공작물을 정확한 위치에 장착할 수 있습니다.
장점
대부분의 경우 이를 통해 클램핑 나사를 위한 복잡한 크로스 보어를 줄일 수 있습니다.
클램핑 편심륜을 위한 위치 홀은 연결 부품의 위치 홀 및 슬롯과 동일한 기계 구조로 저렴하게 제작됩니다.
기능 원리
클램핑할 부품 및 클램핑 편심륜을 기본 부품에 끼우십시오. 클램핑 편심륜의 점 표시는 클램핑할 부품을 향합니다.
클램핑 편심륜은 앨런 키를 사용하여 화살표 방향으로 조여집니다.
클램핑 편심륜을 반대로 돌리면 부품을 다시 풀 수 있습니다.
도면 설명
1) 클램핑 모서리
2) 지름8, H9, 최소 깊이 8
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

Discover our product range