text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
경화 스틸 톱니 모양 와셔.
단강 편심 스크류.
표면 마무리
편심 나사, 10.9 등급으로 열 처리 및 검정 산화처리.
톱니 모양 와셔, 경화 및 아노다이징 처리.
정보
경화된 톱니 모양 와셔는 미가공 부품(톱 절단, 캐스팅 및 단조 부품)의 클램핑에 적합합니다..
지정된 회전 모멘트에서 경화된 재료의 클램핑에 적합하지 않습니다.

클램핑의 회전 방향은 시계 방향으로 추천합니다.
나사의 육각 소켓은 클램핑 후에 오른쪽에 있어야 합니다. (편심 나사를 끝까지 조이십시오. 그리고 한 회전 뒤로 되돌리십시오.)

”A” = 공작물로 부터 나사 중앙 까지의 거리 (클램핑 나사).
요청 시
예비 나사, 편심 클램프용, K1969.
Clamping force
클램핑 부품이 있는 편심 클램프
기능 원리
클램핑 공정:
1. 편심 나사를 끝까지 조이십시오.
2. 편심 나사를 한 회전 뒤로 되돌리십시오.
3. 공작물을 삽입하십시오.
4. 공작물을 클램핑하기 위해 편심 나사를 시계 방향으로 돌리십시오.
(편심 나사의 육각 소켓은 클램핑 후에 오른쪽에 있어야 합니다.)
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.