text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B T 슬롯 너비
14
Item
Cam screw
KIPP 액세서리
K1969.1216
모델 1
with clamping element
본체 재질
스틸
클램핑력 kN
18

설명

재료
스틸.
표면 마무리
몸체, 열처리 및 검정 산화처리.
클램핑 와셔, 케이스 경화 처리 및 황동 도금.
정보
클램핑 부품이 있는 편심 클램프는 기계 테이블 또는 어댑터 플레이트에 직접 삽입할 수 있음. 하향 작용을 통해 공작물이 받침에 압착됨. 클램핑 와셔는 공작물의 각에 맞춰 조절됨. 즉 공작물이 사각일 필요가 없음. 클램핑 와셔는 가공 부품용으로 매끈하게 연마된 클램핑 면과 미가공 부품용인 톱니 모양의 클램핑 면을 가지고 있음
요청 시
예비 편심 스크류.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.