text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B T 슬롯 너비
12
Item
Cam screw
모델 1
with clamping element
버전 2
with seat
본체 재질
스틸
클램핑력 kN
12

설명

재료
스틸.
표면 마무리
몸체, 열처리 및 검정 산화처리.
클램핑 와셔, 케이스 경화 처리 및 황동 도금.
정보
편심 클램프를 기계 테이블에 직접 장착할 수 있습니다. 클램핑 효과를 위하여 동시에 하향 압력을 적용합니다.
요청 시
예비 편심 스크류.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.