text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강 편심 스크류.

황동 육각
표면 마무리
편심 스크류 10.9 열 처리/검정 산화.
정보
육각 편심 클램프 나사의 매우 낮은 높이로 인해 다양한 클램핑 문제를 해결할 수 있습니다. 황동 클램핑 너트는 공작물 소재를 보호하면서도 매우 견고하고 안전한 클램핑을 보장합니다. 여러 종류의 편심 클램프를 사용하여 전체 팔레트까지 장착할 수 있습니다.

클램핑을 위한 회전 방향은 시계 방향이 좋습니다. 나사를 조인 후 볼트의 육각 소켓이 오른쪽에 있어야 합니다. (끝까지 편심 나사를 조이고 나서 한 바퀴 되돌립니다.)

”A” = 공작물에서 나사산 중심까지의 거리(클램핑 나사).
조립
클램핑 공정:
1. 편심 나사를 끝까지 조이십시오.
2. 그 다음에 편심 나사를 한 회전 푸십시오.
3. 공작물을 놓으십시오.
4. 공작물을 클램핑하기 위해 편심 나사를 시계 방향으로 돌리십시오. (편심 나사의 육각 소켓은 클램핑 후에 오른쪽에 있어야 합니다.)

요청 시
예비 나사, 편심 클램프용, K1969.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.