{"product":{"productId":"agid.109","price":75903.3,"name":"육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
황동 육각
황동 육각
표면 마무리
10.9 열 처리/검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
황동 육각
황동 육각
표면 마무리
10.9 열 처리/검정 산화.
정보
육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프는 기계 테이블 또는 T 슬롯 플레이트에 직접 삽입할 수 있음. 나사 스터드를 통과시켜 T 슬롯 유닛을 지탱함. T 슬롯 바닥의 자국이 발생하지 않도록 얇은 받침을 사용하는 것이 좋음.
요청 시
예비 편심 스크류.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.